Publicar produtos
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
    Siemon

    10G MAX Patch Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis de conexão UTP 10G MAX da Siemon oferecem uma solução flexível e modular para redes de edifícios inteligentes e centros de dados.

    Quando usados ​​com tomadas híbridas UTP Z-MAX® e UltraMAX™ (vendidas separadamente), esses painéis suportam as categorias 5e, 6 e 6A.

    Especificações de desempenho UTP. Cada painel possui um gerenciador de cabos traseiro integrado, permitindo cores personalizadas de acordo com a aplicação.

    identificação, e é oferecido em configurações planas ou angulares de 1U com 24 portas e 2U com 48 portas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10g-max-patch-panels
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosModular Patching
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede