Publicar produtos
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
    Siemon

    LightStack UHD Fiber Panels

    Traduzido por Google,

    O LightStack UHD Fiber Enclosure é uma solução econômica e com economia de espaço para fibra plug and play de ultra alta densidade

    formulários. Este gabinete compacto inclui 144 fibras em 1U com conectividade MTP-para-LC em uma unidade de 5 pol. (128 mm) de profundidade.

    O design simplificado e autônomo otimiza o transporte, manuseio e instalação, especialmente em ambientes com espaço limitado.

    O gabinete LightStack UHD oferece desempenho de baixa perda para acomodar uma ampla variedade de configurações de canal para

    aplicações multimodo e monomodo. Os adaptadores LC integrados possuem uma porta interna que abre

    sem tocar na extremidade do conector e volta automaticamente para a posição fechada, protegendo as portas vazias de

    poeira e detritos. Estão disponíveis gerenciadores de cabos frontais e traseiros opcionais para controlar e proteger os cabos. O gerenciador de cabos frontal

    apresenta uma porta integrada que é removível para permitir acesso total à conectividade LC. A porta se abre para permitir

    visibilidade para a faixa de rotulagem integrada. O gerenciador de cabos traseiro simplesmente se encaixa na parte de trás do gabinete para suportar

    conjuntos de cabos MTP de entrada.

    Especificação
    • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSiemon-LightStack-UHD
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosFiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia