Publicar produtos
MAX Faceplates
Siemon

MAX Faceplates

Traduzido por Google,

As placas frontais modulares MAX combinam alta capacidade com estética, proporcionando um novo visual para combinar com as tecnologias atuais. As placas frontais são projetadas para serem usadas com módulos MAX angulares ou planos. Seu acabamento durável mascara pequenos arranhões que podem ocorrer durante o uso diário.

As placas frontais MAX são compatíveis com as tomadas blindadas Z-MAX (para tomadas Z-MAX UTP, use placas frontais 10G MAX).

  • Identificação rápida Ícones codificados por cores deslizantes permitem que os usuários identifiquem instantaneamente diferentes tipos de dispositivos ou aplicativos
  • Variety Faceplates disponíveis em preto, branco, branco brilhante, cinza, marfim e marfim claro
  • Multimídia Suporte multimídia completo
  • Opções de densidade Placas frontais de grupo simples e duplo disponíveis
  • Etiquetas Folhas de etiquetas de designação podem ser solicitadas para uso com impressoras

Parte do sistema de cabeamento do System 6.

Parte do sistema de cabeamento Premium 5e.

Parte do sistema de cabeamento Z-MAX blindado Categoria 6A.

Especificação
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasiemon-mx-fp
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosWork Area
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Sul