Publicar produtos
V600/V800 Vertical Cable Trays
Siemon

V600/V800 Vertical Cable Trays

Traduzido por Google,

Essas bandejas podem ser facilmente montadas em qualquer local ao longo dos trilhos do gabinete da frente para trás dos gabinetes V600 e V800 e apresentam orifícios para montagem de PDU, recortes em forma de T para gerenciamento de cabos de fixação de braçadeiras e porca de gaiola de 9,5 mm (0,375 pol.) aberturas para montagem de acessórios de gerenciamento de cabos, como os gerenciadores de cabos de ¼ de volta VP-143 da Siemon.

Os orifícios de fechadura estão localizados em intervalos de 311 mm (12,25 pol.) para suportar a montagem sem ferramentas de PDUs de montagem em rack vertical com 311 mm (12,25 pol.), 622 mm (24,50 pol.), 933 mm (36,75 pol.), 1244 mm (49,00 pol.), 1244 mm (49,00 pol.) ) e botões de montagem OC de 1556 mm (61,25 pol.). O suporte foi projetado para montagem sem ferramentas, resultando em PDUs voltadas para o centro dos gabinetes.

  • Bandejas de 100 mm (3,9 pol.) suportam 1 PDU com largura máxima de 95 mm (3,7 pol.)
  • Bandejas de 150 mm (5,9 pol.) suportam 1 PDU com largura máxima de 145 mm (5,7 pol.) ou 2 PDUs com largura máxima de 70 mm (2,8 pol.)
  • As bandejas de 300 mm destinam-se apenas ao gerenciamento vertical de cabos e não incluem recursos de montagem de PDU
Especificação
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasiemon-v-tray
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Sul