Publicar produtos
V600 Cabinet and Accessories
Siemon

V600 Cabinet and Accessories

Traduzido por Google,

O gabinete V600 é o rack de servidor ideal para implementações de data centers em hiperescala. Com apenas 600 mm de largura e até 1200 mm de profundidade, o V600 maximiza o uso eficiente do espaço do Data Center. Trilhos totalmente ajustáveis de frente para trás combinados com várias opções de trilhos de PDU verticais e gerenciamento de cabos (vendidos separadamente) tornam o V600 uma das soluções mais versáteis, econômicas e ricas em recursos disponíveis.

  • Estabilidade leve - O design fornece um gabinete extremamente estável e de alta capacidade sem peso excessivo
  • Aparência comum - os gabinetes V600 compartilham uma aparência comum com os gabinetes VersaPOD para melhorar a estética em data centers usando ambos os estilos de gabinete
  • Acesso Lateral Aprimorado - Painéis laterais divididos horizontalmente fornecem acesso conveniente ao equipamento instalado
  • Portas de alto fluxo - A porta perfurada de alta densidade com contornos fornece 86% de perfuração, excedendo os principais requisitos de fluxo de ar de equipamentos de TI
  • Portas de acessibilidade total - Liberação rápida, portas dianteiras de peça única reversíveis em campo e portas traseiras divididas
Especificação
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasiemon-v600
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Sul