Publicar produtos
V800 Cabinets and Accessories
Siemon

V800 Cabinets and Accessories

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Os gabinetes V800 da Siemon oferecem uma solução de gabinete robusta e econômica que oferece espaço valioso em cada lado dos trilhos do equipamento para gerenciamento de cabos, montagem de PDU ou conectividade na parte frontal e traseira do gabinete. O gabinete V800 é ideal para ambientes de data center de alta densidade, permitindo maior cabeamento e densidade de equipamentos, proporcionando excelente acessibilidade e eficiência térmica. Todos esses recursos são integrados em um gabinete modular completo que é igualmente eficaz como uma rede independente e gabinete de servidor ou em uma configuração de várias unidades, oferecendo um caminho de expansão simples e escalável em qualquer data center.

  • O design de estabilidade leve fornece um gabinete extremamente estável e de alta capacidade sem peso excessivo
  • Modularidade Zero-U Os painéis Zero-U de meia altura podem ser montados em qualquer um dos quatro quadrantes (superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito e inferior direito) da parte frontal e traseira do gabinete
  • Portas de acessibilidade total Liberação rápida, portas dianteiras de peça única reversíveis em campo e portas traseiras divididas
  • Aterramento do painel lateral integrado Clipes de aterramento com mola eliminam a necessidade de condutores de aterramento dedicados
  • Portas de alto fluxo A porta perfurada de alta densidade com contornos fornece até 71% de perfuração, excedendo os principais requisitos de fluxo de ar de equipamentos de TI
  • Trilhos de equipamentos totalmente ajustáveis Podem ser configurados prontamente para suportar qualquer faixa de profundidades de equipamentos
Especificação
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasiemon-v800
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Sul