Publicar produtos
Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Traduzido por Google,
Porta Uno Branca. - Plano com borda levemente arredondada. -MDF de 16mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Especificação
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única261110
  • Familia de productoFiller
  • Grupo de produtosFiller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2420
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)8.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings