Publicar produtos
Kitchen Panel Wall cabinet Height 864mm(379805)

Kitchen Panel Wall cabinet Height 864mm(379805)

Traduzido por Google,
Painel - Plano com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única379805
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings