Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sigdal/products/0b37e9ff-bebd-474f-81b2-cab592f10cea
Início
Categorias
Cozinha
Bancadas
Kitchen Laminate worktop
Indisponível em Estados Unidos
Sigdal Kjøkken
Seguir
Kitchen Laminate worktop
Traduzido por Google,
Vista original
Bancada. - Laminado.
Descarregar
Especificação
Especificação
Width: 150mm - 4040mm. Height: 20, 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
IM22730
Familia de producto
Worktop
Grupo de produtos
Worktop
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-28
Número de edição
1
Altura (mm)
30
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Vídeo de instruções
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificação do produto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descrição técnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Concebido em
Norway
Fabricado em
Norway
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Bancadas
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Wilsonart®
Quartz
4.5
(
10
)
Descarregar
Wilsonart®
Countertops
4.1
(
14
)
Descarregar
Wilsonart®
Ultra-Matte, Ultra-Luxe Traceless™
5.0
(
5
)
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Counter Tops
Descarregar
Richlite
Residential + Commercial Countertops
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface
4.6
(
5
)
Descarregar