Publicar produtos
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore

    Philips eW Fuse Powercore

    Traduzido por Google,

    Luminária de pastagem linear interior com luz branca de temperatura única
    Com feixes estreitos e médios de luz branca intensa, o eW Fuse Powercore é uma excelente escolha para uma gama completa de aplicações de limpeza de paredes e pastagem de superfície. O seu formato ultracompacto permite a instalação em espaços apertados demasiado pequenos para acomodar luminárias de pastagem convencionais com saída de luz semelhante. eW Fuse Powercore atende ou supera o desempenho de luminárias fluorescentes lineares comparáveis, reduzindo os custos de instalação, energia e manutenção. As luminárias oferecem aos compradores preocupados com o meio ambiente uma luminária de pastagem verde e eficiente em termos de energia com qualidade e quantidade de luz líderes do setor.

    Especificação
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60° Lumens per foot: 442 to 697 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Environment: Dry/Damp Location, IP20 Applications: Wall Grazing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.45 kg (0.98 lb) 305 mm / 1.98 kg (4.37 lb) 1219 mm Housing Material: Die-cast aluminium, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_eW_Fuse_Powercore
    • Familia de productoFuse
    • Grupo de produtosInterior linear white light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia