Publicar produtos
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore

    Philips eW Graze QLX Powercore

    Traduzido por Google,

    Luminária linear exterior de desempenho com luz branca de temperatura única
    O eW Graze QLX Powercore é perfeito para aplicativos que exigem equilíbrio entre custo e desempenho. Graze é uma luminária linear exterior de alto desempenho projetada para destacar características arquitetônicas que variam de texturas de superfície e detalhes de moldagem a arcos e janelas. As luminárias Graze Essential White oferecem um único canal de luz branca. Disponível em 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K e 5.500 K. Vários comprimentos de luminárias, ângulos de feixe, níveis de saída e níveis de consumo de energia suportam uma grande variedade de aplicações de iluminação de fachadas ou superfícies. Carcaça de baixo perfil, cabeamento conectorizado, faixa de entrada de energia universal e operação de tensão de linha direta tornam as luminárias Graze fáceis de instalar e operar.

    Especificação
    • Beam Angles: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30° Lumens per foot: 597 to 727 Efficacy: 63.3 to 74.1 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5500 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, C-Tick Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_eW_Graze_QLX_Powercore
    • Familia de productoGraze
    • Grupo de produtosExterior linear light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia