Publicar produtos
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Traduzido por Google,

    Fios exteriores pequenos e flexíveis de nós de alta intensidade com luz branca de temperatura única
    Flex Micro, eW é um fio versátil de 50 nós de LED pequenos e controláveis individualmente. O formato flexível permite que pontos dinâmicos de luz branca sejam instalados em praticamente qualquer superfície interna ou externa, incluindo paredes, tetos, pisos, esculturas tridimensionais e cenários. Flex Micro, eW pode ser usado para exibir vídeo.

    Especificação
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_Flex_Micro_eW
    • Familia de productoFlex
    • Grupo de produtosExterior flexible nodes light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia