Publicar produtos
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Traduzido por Google,

    Luminária de pastagem linear compacta exterior com luz inteligente branca e colorida
    Graze Compact é uma luminária linear exterior de alto desempenho projetada para destacar características arquitetônicas como detalhes de moldagem, arcos e janelas de até dois andares. Graze Compact IntelliHue utiliza a tecnologia Color Kinetics IntelliHue para produzir milhões de cores saturadas, pastéis e luz branca de alta qualidade, na mesma luminária precisamente controlável. Vários comprimentos de luminárias e ângulos de feixe suportam uma grande variedade de aplicações de iluminação de fachadas ou superfícies. A nova caixa de baixo perfil, cabeamento conectorizado, uma faixa de entrada de energia universal e tensão de linha direta tornam as luminárias Graze Compact fáceis de instalar e operar.

    Especificação
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 199 to 519 Efficacy: 47.1 to 64 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_Graze_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Familia de productoGraze
    • Grupo de produtosExterior linear light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia