Publicar produtos
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Traduzido por Google,

    Projetor arquitetónico e paisagístico compacto exterior com luz branca ajustável
    O iW Burst Compact Powercore é um projetor LED de alto rendimento, com classificação externa, projetado para iluminação de realce e local. iW Burst Compact Powercore combina canais de LEDs quentes e frios para oferecer temperaturas de cor variáveis que variam de 2.700 K a 6.500 K. As versões arquitetônicas e paisagísticas suportam uma variedade de aplicações de iluminação ascendente, holofote e iluminação decorativa.

    Especificação
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • Familia de productoBurst gen2
    • Grupo de produtosExterior spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia