Publicar produtos
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Traduzido por Google,

    Luminária linear compacta oculta interior premium com luz inteligente branca e colorida
    As inovadoras luminárias PureStyle Compact Powercore proporcionam aos profissionais de iluminação um alto rendimento em uma luminária compacta e facilmente oculta. PureStyle Compact oferece luz excepcionalmente de alta qualidade para uma ampla gama de aplicações internas, desde enseadas a lavagens de paredes, iluminação de fundo e muito mais. Aqui estão apenas algumas das poderosas vantagens que PureStyle traz para os profissionais de iluminação e seus clientes.

    Especificação
    • Beam Angles: 60° x 90° (with glare-reducing lens), 100° x 100° (native beam) Lumens per foot: 149 to 480 Efficacy (lm/W) 2700 K: 36.7 to 75.9 CRI: 95 to 96 Applications: Cove Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.24 kg (0.53 kg) 305 mm / 0.75 kg (1.65 lb) 1219 mm Housing Material: Plastic, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, RCM, CCC, BIS, EAC, UA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_PureStyle_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Familia de productoPureStyle
    • Grupo de produtosInterior linear luminaire light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia