Publicar produtos
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sinal de saída de LED com iluminação lateral da linha Chloride 44R tem um novo design contemporâneo com um tamanho compacto menor. A saída universal da linha 44R pode ser montada em superfície (teto, parede, extremidade) ou embutida (teto, parede), tudo com um código de catálogo especificado.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence
      Product Features:
      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação