Publicar produtos
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

Traduzido por Google,
O sinal de saída de LED da Série 46 da Chloride oferece um design de fundição fina que permite que essas saídas sejam discretas, proporcionando excelente visibilidade necessária para unidades de emergência.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46_Series_LED_Exit_Sign
  • Familia de productoChloride
  • Grupo de produtosIndoor luminaires - Exit emergency
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação