Publicar produtos
GeoForm cylinder medium LED wall sconce GCM
Signify

GeoForm cylinder medium LED wall sconce GCM

Traduzido por Google,
Os apliques de parede GeoForm LED oferecem seis formatos distintos para combinar com edifícios de todos os tamanhos, modernos ou tradicionais. Projetados com a mais recente tecnologia LED, esses apliques são compactos e apresentam uma estética minimalista durante o dia. À noite, os apliques GeoForm combinam iluminação de caminhos de alta qualidade com ótica especializada para destacar qualquer fachada.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Two light engines available to provide excellent pathway illumination or facade lighting.
    • Provides up to 172 lumens per watt for significant energy savings.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Cylinder shape available in two sizes: small and medium
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination, while light effects illuminate building features.
    • Cylinder medium with light effects optics available with both up-and-down lighting.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGeoForm-cylinder-medium-LED-wall-sconce-GCM
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosWall sconces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede