Publicar produtos
CityPost LED Post Top (TX1)
CityPost LED Post Top (TX1)
    Signify

    CityPost LED Post Top (TX1)

    Traduzido por Google,
    A luminária Hadco City Post LED post top é uma excelente escolha tanto para novas instalações de iluminação como para projetos de retrofit. Um equilíbrio ideal de recursos e acessórios padrão resulta em uma luminária posicionada de forma competitiva para atender a uma variedade de projetos de iluminação externa, iluminando eficientemente ruas, parques, cidades, campi e centros urbanos
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Four distinct pod styles available for a customizable aesthetic.
      • Clear, frosted, and vertical ribbed globe panels available.
      • Maximizes energy savings to minimize total cost of ownership and significantly reduces maintenance and re-lamping costs.
      • Highly efficient IP66 LED engine compartment is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages available
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 3W, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCityPost_LED_Post_Top_TX1
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação