Publicar produtos
GeoForm wedge small LED wall sconce GWS
Signify

GeoForm wedge small LED wall sconce GWS

Traduzido por Google,
O aplique de parede LED GeoForm Wedge Small GWS apresenta um design geométrico compacto que complementa diversos estilos arquitetônicos. O GeoForm Wedge Small possui ótica especializada e altamente eficiente, que equilibra baixo ofuscamento com excelente desempenho. Estão disponíveis distribuições ópticas dos tipos 2, 3 e 4, com até 5500 lúmens. Uma lente difusora também está disponível para aplicações sobre portas. A opção de bateria de emergência fornece iluminação de rota de fuga. Múltiplas opções de controle, incluindo o controle sem fio Interact Pro para uso externo, aumentam ainda mais a economia de energia.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium.
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available.
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination.
    • A diffuse lens option is also available for over doorway applications.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGeoForm-wedge-small-LED-wall-sconce-GWS
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosWall sconces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede