Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    Traduzido por Google,
    SikaEmaco® N 5200 é uma argamassa universal, monocomponente, modificada com polímero, de presa rápida para reparo, reperfilamento e nivelamento que atende aos requisitos da classe R2 de acordo com a EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 é um material pronto para uso que contém cimento resistente a sulfato (HSR LA), ligantes hidráulicos, areias bem graduadas, polímeros e fibras cuidadosamente selecionados para melhorar as propriedades físicas e de aplicação. A nanotecnologia aplicada foi usada para reduzir significativamente a retração. Quando misturado com água, forma uma argamassa altamente tixotrópica que pode ser facilmente aplicada à mão ou com espátula em espessuras de 3 a 100 mm em uma camada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSikaEmaco-N-5200
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
    • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniclassRepair Mortars