Publicar produtos
Sistema de Impermeabilização para fissuras e juntas com Sikadur Combiflex® SG
Sistema de Impermeabilização para fissuras e juntas com Sikadur Combiflex® SG
Sistema de Impermeabilização para fissuras e juntas com Sikadur Combiflex® SG
Sistema de Impermeabilização para fissuras e juntas com Sikadur Combiflex® SG
    Sika

    Sistema de Impermeabilização para fissuras e juntas com Sikadur Combiflex® SG

    O sistema Sikadur Combiflex® SG inclui o Sikadur Combiflex® SG tape e adesivos Sikadur®. Com desempenho melhorado e propriedades de aderência avançadas, pode ser aplicado diretamente sobre juntas ou fissuras prevenindo a ocorrência de infiltrações. Aplicações comuns incluindo: caves, juntas de dilatação em fachadas, pontes e viadutos, túneis, piscinas, reservatórios de água potável e proteção de águas subterrâneas, entre outros. Características e vantagens: •Sistema pós-aplicado para impermeabilização de juntas e fissuras. •Excelente aderência a vários substratos •Resistente a pressões de água elevadas •Fácil de aplicar e ajustar a pormenores construtivos complexos •Pode ser aplicado sobre materiais de origem defeituosos •impermeabilização de juntas com movimentos elevados •Sistema de selagem de fissuras •Fácil de controlar e reparar •Totalmente aderido ao betão, prevenindo a migração lateral de água
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasikadur_combiflex_sg
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosFPO (flexible polyolefin)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-18
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalFPO (polyolefin)
    • Material secundárioEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 37 23 17
    • Título OmniclassJoint Coverings, Flashings, Tapes
    • Código CSI UniFormat IIA20
    • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit