Publicar produtos
Soft-footfall, self-smoothing, low-VOC polyurethane flooring system with optional colour flakes with Sika Comfortfloor® PS-24
Sika

Soft-footfall, self-smoothing, low-VOC polyurethane flooring system with optional colour flakes with Sika Comfortfloor® PS-24

Traduzido por Google,

O Sika Comfortfloor® PS-24 é um sistema de piso de poliuretano auto-alisante, altamente elástico e resistente a UV, com alto conforto sob os pés e pisada suave. Ele fornece opções de design decorativo usando lascas coloridas, agregados e outros enchimentos. O sistema faz parte da linha de pisos decorativos Sika Comfortfloor®.


USOS

O Sika Comfortfloor® PS-24 só pode ser usado por profissionais experientes.
>Sika Comfortfloor® PS-24 é usado nos seguintes edifícios e áreas comerciais e públicas:

  • Estabelecimentos de saúde e hospitais
  • Escolas e universidades
  • Shoppings e museus
  • Áreas residenciais e casas

Observe:

  • O Sistema só pode ser utilizado por profissionais experientes.
  • O sistema só pode ser usado para aplicações internas.


CARACTERÍSTICAS

  • Design decorativo
  • Macio sob os pés
  • Confortável para caminhar
  • Baixo odor
  • Sem costura
  • Baixo teor de COV
  • Baixas emissões de COV
  • Boa capacidade de ponte de fissuras
  • Boa resistência mecânica
  • Boa resistência à abrasão
  • Fácil de aplicar
  • Baixa manutenção


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomfortfloor_ps-24
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia