Publicar produtos
Pavimento epóxi texturado com Sikafloor® MultiDur EB-24
Pavimento epóxi texturado com Sikafloor® MultiDur EB-24
Pavimento epóxi texturado com Sikafloor® MultiDur EB-24
Pavimento epóxi texturado com Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Arquivado

    Pavimento epóxi texturado com Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 é um sistema robusto de elevada dureza de revestimento para parques de estacionamento, com superfície texturada e antiderrapante, normalmente aplicado em espessuras entre 2 a 4 mm. Está disponível em catálogo RAL de cores. É indicado para aplicação em áreas onde é necessário acabamento antiderrapante, elevada resistência química e resistência mecânica. Caraterísticas do sistema: •Elevada resistência mecânica •Boa resistência química •Contínuo •Superfície antiderrapante •Vasta gama de cores disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultidur_eb-24
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes