Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

Traduzido por Google,
SikaEmaco® S 5400 é uma argamassa de reparo estrutural de componente único, de resistência extra alta, alto módulo, com compensação de retração que atende aos requisitos da classe R4 de acordo com a EN 1504 parte 3. SikaEmaco® S 5400 é um material pronto para uso que contém cimento Portland resistente a sulfato (HSR LA), ligantes hidráulicos, areias bem graduadas, fibras de polímero selecionadas (PAN – poliacrilonitrila) e aditivos especiais para reduzir significativamente o risco e a incidência de fissuras por retração. Quando misturado com água, SikaEmaco® S 5400 forma uma argamassa altamente tixotrópica que pode ser facilmente aplicada por pulverização ou espátula.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-S-5400
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars