Publicar produtos
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
    Sika

    Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar

    Traduzido por Google,

    Sika Waterbars Tricomer NB Tipo A são barras de água altamente flexíveis feitas de copolímero de PVC/NBR para vedação de juntas de construção em estruturas de concreto estanques.

    Eles estão disponíveis em uma variedade de diferentes tipos, formas e tamanhos para atender a diferentes estruturas e aplicações.

    Usos

    Waterbar que pode ser usado como vedação de juntas em estruturas de concreto ou como vedação de juntas de expansão em concreto in situ. O produto é usado principalmente em:

    • Porões de edifícios residenciais
    • Caves de edifícios comerciais, parques de estacionamento subterrâneos
    • Estações de tratamento de água
    • Barragens

    Princípios para Aplicação

    • Princípios de design e instalação de acordo com DIN 18197
    • Sistema de junção de acordo com DIN 18197 e DIN 18541

    Características / Vantagens

    • Alta resistência à tração e alongamento
    • Flexibilidade permanente e alta resiliência
    • Adequado para pressões de água médias e estresse
    • Resistente a todos os meios naturais agressivos ao concreto
    • Não resistente ao betume
    • Resistente a um amplo espectro de agentes químicos (teste necessário para qualquer situação específica)
    • Seções robustas para manuseio no local
    • Soldável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaterbar-tricomer-a
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosJoints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete construction joint accessories
    • Código CSI MasterFormat 201403 15 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Non-Expanding Waterstops
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Título OmniclassWaterstops
    • Código CSI UniFormat IIA20
    • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION