Publicar produtos
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Traduzido por Google,
Wabo®CorridorWrap WC Series é um sistema de junta comprovado com linhas de visão estreitas que oferece uma variedade de modelos, cada um dos quais consiste em uma variedade de vedações elastoméricas e retentores de borda. Essa variedade oferece uma ampla gama de soluções de fixação para aplicações de parede e teto e permite a seleção de um sistema apropriado para o movimento esperado e as condições do projeto, incluindo a conformidade com as diretrizes da ADA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWABO_CWWM_C
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints