Publicar produtos
Wabo® SeismicPan SPJ
Wabo® SeismicPan SPJ
    Sika

    Wabo® SeismicPan SPJ

    Traduzido por Google,
    O conjunto de junta Wabo®SeismicPan (SPJ) é um sistema de piso quase invisível capaz de acomodar cisalhamento lateral paralelo e movimento sísmico multidirecional, incluindo deslocamento vertical. É ideal para uso com pavimentos e lajes de pedra natural em átrios, pátios e passarelas, bem como com a maioria dos materiais de piso tradicionais. O SeismicPan permanece nivelado durante o movimento térmico e sobe durante um evento sísmico, permitindo o movimento total dentro da abertura da junta estrutural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_SPJ
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints