Publicar produtos
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Traduzido por Google,
O conjunto de junta Wabo®SeismicPan (SPJ) é um sistema de piso quase invisível capaz de acomodar cisalhamento lateral paralelo e movimento sísmico multidirecional, incluindo deslocamento vertical. É ideal para uso com pavimentos e lajes de pedra natural em átrios, pátios e passarelas, bem como com a maioria dos materiais de piso tradicionais. O SeismicPan permanece nivelado durante o movimento térmico e sobe durante um evento sísmico, permitindo o movimento total dentro da abertura da junta estrutural.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWABO_SPJ_C
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints