Publicar produtos
Wabo® Contour II Interior CTR
Wabo® Contour II Interior CTR
    Sika

    Wabo® Contour II Interior CTR

    Traduzido por Google,
    O WBA®Contour II é um sistema de controle de expansão de paredes e tetos capaz de acompanhar mudanças direcionais complexas, bem como integrar-se a uma variedade de tratamentos de superfícies de paredes e tetos. Contour II está disponível em alumínio anodizado transparente ou colorido, latão ou aço inoxidável para criar uma aparência elegante de alta qualidade a um preço econômico
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_CTR
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints