Publicar produtos
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    Traduzido por Google,
    O sistema Wabo®SeismicSafetyFlex é um sistema de placa de cobertura moldada em elastômero recomendado para aberturas de juntas mais amplas expostas a cargas pesadas ou quando as considerações de projeto exigem a capacidade de acomodar movimentos sísmicos multidirecionais. Placas de metal independentes integradas à cobertura de borracha, permitem que o sistema flexione em resposta a mudanças no deslocamento vertical entre os lados opostos da junta de expansão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_SSF
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints