Publicar produtos
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic

Traduzido por Google,

Sikagard®-Wallcoat AS-12 Hygienc é um sistema de revestimento de parede, baseado em resina acrílica modificada à base de água contendo um conservante no filme para proteger o revestimento do ataque e degradação por bactérias, fungos, bolores, leveduras e algas.

Usos

O Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic só pode ser utilizado por profissionais experientes.

  • Aplicação em concreto, tijolos, substratos à base de cimento e gesso, superfícies metálicas, madeira, telhas e plástico
  • Adequado para instalações de produção na indústria farmacêutica, engenharia médica, indústria de alimentos e bebidas, hospitais, prisões, instalações de saúde e lazer

Características / Vantagens

  • Acabamento sem emendas e fácil de limpar
  • brilho médio ou acabamento fosco, dependendo do acabamento usado
  • Emissão muito baixa de VOC
  • Boa resistência a regimes de limpeza repetidos usando detergentes suaves e soluções de limpeza
  • sem degradação do filme causada por bactérias, fungos, bolores, leveduras e algas
  • Resistente e altamente durável
  • Boa permeabilidade ao vapor de água
  • Mais flexível em comparação com os sistemas acrílicos padrão, melhora a resistência a rachaduras e descamação
  • Isento de solventes
  • Boa opacidade
  • Inodoro
  • fácil de aplicar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawallcoat-as-12-hygienic
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de produtosAcrylic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioOutro
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_86_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic resins
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniclassWall Finish Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte