Publicar produtos
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour

    311 Solid Wood Tambour

    Traduzido por Google,
    Tambour de madeira natural sólida tem todos os benefícios da madeira real. É durável e pode ser tingido ou pintado para combinar com sua aplicação. Além disso, tem a capacidade de flexionar em curvas e cantos, dando uma aparência moderna a uma instalação normal. Ao contrário de outras empresas, produzimos um comprimento de ripa verdadeiro de 96". Procurando por 9 pés? 10 pés? Mais? Sem problemas! Dependendo da espécie de madeira, podemos ir até 12 pés de comprimento de ripa! Nossos painéis de tamanho padrão incluem comprimento de ripa de 1' x 8' ou comprimento de ripa de 1' x 3'. Também podemos discutir os melhores tamanhos personalizados que fazemos para sua aplicação. As larguras padrão são 12" e 16" de largura. (Largura do tamanho nominal. Como esses painéis são montados à mão, a largura não será um verdadeiro 12" todas as vezes.) Normalmente estocamos carvalho vermelho, carvalho branco e choupo. Também oferecemos mogno, cerejeira, freixo, bordo, nogueira e madeiras especiais raras também podem estar disponíveis (coração roxo, freixo/choupo tratado termicamente, etc.). Também podemos produzir perfis de madeira personalizados! Se houver outra espécie ou perfil de ripa em que você esteja interessado, não hesite em ligar e perguntar. Muitas opções de perfil estão disponíveis, incluindo 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

    Entre em contato com a Surfacing Solution

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única311-solid-wood-tambour
    • Familia de productoArchitectural Millwork
    • Grupo de produtosTambour
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Código CSI MasterFormat 201406 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Millwork
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte