Publicar produtos
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11

Traduzido por Google,

Sikagard® WallCoat PS-11 é um sistema de revestimento de parede baseado em tecnologia à base de água, combinado de uma base de resina epóxi de 2 componentes com uma camada superior de PU de 2 componentes à base de água, fácil de limpar.

Usos

Sikagard® WallCoat PS-11 só pode ser usado por profissionais experientes.

  • Aplicação em rebocos e skim coats à base de cimento e gesso
  • Adequado para instalações de produção na indústria de alimentos e bebidas, indústria farmacêutica e engenharia médica.

Características / Vantagens

  • Acabamento sem emendas e fácil de limpar
  • Boa resistência aos raios UV e ao amarelamento
  • Emissão muito baixa de VOC
  • Excelente resistência a regimes de limpeza repetidos usando detergentes suaves e soluções de limpeza
  • Isento de solventes
  • Boa opacidade
  • Inodoro
  • fácil de aplicar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawallcoat-ps-11
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de produtosPolyurethane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyurethane (PU) resins
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniclassWall Finish Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte