Publicar produtos
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Traduzido por Google,

Sikagard® Wallcoat WS-13 é um revestimento à base de água, colorido e fácil de limpar com baixíssima emissão de VOC/AMC.

Usos

Sikagard® Wallcoat WS-13 só pode ser usado por profissionais experientes.

  • paredes e tetos em túneis de tráfego

Características / Vantagens

  • Fácil de limpar
  • Fácil de aplicar, também por spray airless
  • Baixo odor
  • Baixas emissões de VOC/AMC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawallcoat-ws-13
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de produtosEpoxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Material secundárioOutro
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resins
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniclassWall Finish Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte