Publicar produtos
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
    Sika

    Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic

    Traduzido por Google,

    Sikagard® WallCoat AL-12 Higiênico é um sistema de revestimento de parede à base de resina acrílica à base de água e fibra de vidro reforçada com excelentes propriedades de ponte de fissuras e alta resistência ao estresse de impacto.

    A aplicação é possível em concreto, tijolos, substratos à base de cimento e gesso, superfícies metálicas, madeira, telhas e plástico. O sistema é adequado para instalações de produção na indústria de alimentos e bebidas, indústria farmacêutica, engenharia médica, hospitais, prisões, instalações de saúde e lazer.


    Especificações do produto:

    ▪ Acabamento perfeito e fácil de limpar

    ▪ Muito baixa emissão de VOC

    ▪ Excelente resistência a regimes de limpeza repetidos com detergentes suaves e soluções de limpeza

    ▪ Resistente e altamente durável

    ▪ Excelente resistência ao impacto

    ▪ Ponte de rachaduras, maior resistência a rachaduras e descamação

    ▪ Sem solvente

    ▪ Boa opacidade

    ▪ Inodoro

    ▪ Fácil de aplicar

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawallcoat_al-12_hygienic
    • Familia de productoWall Coating
    • Grupo de produtosAcrylic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioOutro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_86_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic resins
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 25
    • Título OmniclassWall Finish Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte