Publicar produtos
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    O resultado da pesquisa contínua sobre novas tecnologias abrange a essência do LED. Sem a necessidade de um corpo com necessidade de encastramento e uma altura acima do solo limitada, Concret Up-Light é a expressão perfeita da luz contemporânea. Uma luminária de alto desempenho em uma forma simples para fácil instalação que é capaz de redefinir o conceito de luminárias de pavimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCONCRETE_UP-LIGHT
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de produtosCONCRETE UPLIGHT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição3
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)