Publicar produtos
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
    Simes

    Continuous Rod Minimal and Comfort

    4.4 de 5 estrelas4.4(29 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Haste contínua mínima

    Haste Contínua é uma luminária linear feita de uma faixa de LED com classificação IP65 e um perfil de alumínio fino no qual está embutida. A Haste Contínua está disponível em duas versões diferentes: Superfície mínima montada, com a Haste de tira de silicone nivelada com o perfil, Superfície Comfort montada com a Haste de tira de silicone embutida no perfil. Um conector reto permite uma instalação contínua do Continuous Rod Minimal para criar linhas de luz uniformes no comprimento desejado. Os acessórios angulares podem criar ângulos de 90° para superfícies planas simples ou para duas superfícies planas perpendiculares. A intensidade da luz pode ser modulada com fontes de alimentação reguláveis remotas de 24V.

    Conforto contínuo da haste

    Haste Contínua é uma luminária linear feita de uma faixa de LED com classificação IP65 e um perfil de alumínio fino no qual está embutida. A Haste Contínua está disponível em duas versões diferentes: Superfície mínima montada, com a Haste de tira de silicone nivelada com o perfil, Superfície Comfort montada com a Haste de tira de silicone embutida no perfil. Um conector reto permite uma instalação contínua do Continuous Rod Minimal para criar linhas de luz uniformes no comprimento desejado. Os acessórios angulares podem criar ângulos de 90° para superfícies planas simples ou para duas superfícies planas perpendiculares. A intensidade da luz pode ser modulada com fontes de alimentação reguláveis remotas de 24V.

    Especificação
    • Continuous lines which tend to infinity, used as a wall washer to illuminate walls with grazing light, or to create light cuts that outline the shapes and the architecture.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaContinuous-Rod
    • Familia de productoWall effect
    • Grupo de produtosContinuous Rod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-28
    • Número de edição3
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)1010
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)