Publicar produtos
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    CUBIKS Bollard, é uma gama de luminárias com um design minimalista de linhas depuradas, adequada para a iluminação de áreas num contexto urbano moderno. CUBIKS proporciona uma distribuição de luz extremamente uniforme ao solo. O design desta luminária assenta em projectos de alto perfil arquitectónicos.
    Especificação
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUBIKS
    • Familia de productoBollard
    • Grupo de produtosCUBIKS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-09-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)