Publicar produtos
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower é um micro projetor ajustável projetado e desenvolvido com atenção especial às proporções, para que se possa tornar “invisível” depois de instalado. Disponível em dois tamanhos, micro e pequeno, a Flower é adequado para aplicações de jardins; fixo a paredes ou em poste. Existe igualmente uma solução com braço extensivo e em estaca para colocação no solo. O design é limpo, sem parafusos visíveis e com um sistema anti encadeamento devido a ter uma ótico recolhida para melhor conforto visual. As pequenas dimensões do aparelho requerem o uso de um driver remoto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOWER
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosFLOWER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)