Publicar produtos
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    A gama Ghost origina-se de uma ideia simples mas revolucionária que graças a uma engenharia cuidadosa tornou-se um produto industrial: criar cavidades luminosas dentro do material de construção e esconder o corpo da luminária tornando-se parte da arquitetura. Este conceito que foi inicialmente concebido para paredes de Betão com execução feita in loco; desenvolveu-se agora novas variantes inovadoras que o transformam em um produto adequado para muitos materiais de construção: painéis de isolamento, paredes de tijolos, paredes em conglomerado de cimento ou outros materiais a serem rebocados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGHOST
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosGhost
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-24
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)