Publicar produtos
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
    Simes

    Ghost For Construction Materials

    Ghost para Alvenaria é um desenvolvimento adicional da gama Ghost que permite criar rasgos de luz em paredes construídas a partir de qualquer material que exija um acabamento de reboco. O molde com um recuo de 15mm permite se considerar as várias camadas de acabamento. Quando acabado ficará com perfeito acabamento nivelado com uma reflector ótica a 45° do pavimento que após pintado ficará a luminária perfeitamente integrada na arquitetura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGHOST-FOR-CONSTRUCTION-MATERIALS
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosGHOST FOR CONSTRUCTION MATERIALS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)