Publicar produtos
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
IP SYSTEM®
    Simes

    IP SYSTEM®

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema IP®

    Sistema de iluminação externa plug-in

    O IP System® é o primeiro sistema de luz linear de dupla potência para ambientes externos. É composto por uma haste de luz que além de ser uma luminária autônoma para iluminação difusa, também pode hospedar e alimentar em qualquer ponto, uma ou mais luzes adicionais IP65. Os sistemas de iluminação tradicionais, caracterizados por uma via eletrificada e uma série de produtos que podem ser posicionados e alimentados a partir da própria via, não são utilizáveis em todos aqueles ambientes úmidos que requerem um grau de proteção adequado. IP System® , com o seu inovador sistema de instalação plug-in IP65, proporciona um elevado grau de proteção em todos os elementos do sistema e proporciona uma iluminação flexível de qualquer espaço que necessite de efeitos de luz difusa linear combinados com efeitos de iluminação de realce. A sua elegância e simplicidade estética tornam-no também adequado para qualquer ambiente interior.

    Especificação
    • LINEAR SYSTEMS

      HIGHLIGHTER SURFACE

      S.9001W

      module LED 3000K 24Vdc DIMMABLE PWM

      Rated module luminous flux:: 850lm

      Rated luminaire luminous flux: : 814lm

      Rated module power: : 15W

      Rated luminaire power: : 15W

      Luminaire efficacy: : 54lm/W

      Voltage (DC):

      See the SIMES power supply accessories list on the following pages: 24Vdc

      Dimmable: : PWM

      Electrical insulation class: : III

      Protection class IP: : IP54

      Mechanical resistance: : IK08

      CE ENEC

      LUMINAIRE TYPE

      Ceiling mounted luminaire. IP rating IP 54Please Note:

      The lighting rod Highlighter without plug-in products installed guarantees an IP65 protection rating.

      The lighting rod Highlighter with plug-in fixtures installed and never removed guarantees an IP65 protection rating.

      The lighting rod Highlighter, after removal and/or repositioning of plug-in fixtures, guarantees an IP54 protection rating.

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Fixing base in extruded anodized EN AW-6060 aluminium housing (copper free) with high corrosion resistance. AISI 301 Stainless-steel end caps for the extruded parts. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 08

      LIGHTING PERFORMANCE

      Continuous light source made of opal silicone. Lamp fixed position.

      INSTALLATION AND MANTEINANCE

      The mechanical and electrical connection of all plug-in products to the rod is via a double installation system:

      - the two metal clips hook the anodised aluminium extrusion externally and permanently ensure the product plug-in to the light rod;

      - the 4 pins, necessary for the 24Vdc electrical connection, pierce the silicone strip housed in the extrusion and intercept a dedicated line that has an independent power line from the rod itself. The painted aluminium veils complete the system by hiding the fastening clips external to the extrusion. The end caps create an aesthetic and functional closure as they become an additional safety element for the joining of the components.

      The HIGHLIGHTER Rod can be shortened every 5cm on request with a surcharge (this process must be carried out exclusively by Simes).

      WIRING

      The overall consumption of the plug-in fixtures on each HIGHLIGHTER Rod (regardless of its length 1, 2, 3 or 4m) must not exceed 60W. Luminaire hard wired with 5m single silicone 4-poles cable for two independent electrical circuits: one for the supply of the luminous profile and the other specifically dedicated to the supply of the plug-in fixtures. Isolation: CLASS III . Available colours: White (cod.01), Black (cod.09). Weight: 2.4965 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      HIGHLIGHTER PATENTED, REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class: F.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIP_SYSTEM
    • Familia de productoOutdoor plug-in lighting system
    • Grupo de produtosIP SYSTEM
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)1025
    • Profundidade (mm)34
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioSilicone
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)