Publicar produtos
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    4.6 de 5 estrelas4.6(26 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Minilinear é uma luminária embutida embutida que desaparece completamente na arquitetura. O efeito de luz suave ou acentuado marca discretamente caminhos e fachadas. Em vez disso, o Miniround declina a elegante planicidade do Minilinear em um sinal curvo, capaz de desenhar molduras luminosas sugestivas. Graças ao seu sistema de ligação presente na caixa encastrada é possível ligar em linha dois ou mais elementos de luz realçando troncos e folhagens verdes, colunatas, esculturas e caminhos.

    VERSÃO LED MONOCORME
    CLASSE DE PROTEÇÃO IP65 / IP67

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINEAR_WALK_OVER
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de produtosLINEAR WALK OVER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (38)