Publicar produtos
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    4.3 de 5 estrelas4.3(38 avaliações)
    LOBBY é um downlight Led para exterior. Inovador e de alta performance, foi inteiramente desenvolvido pela equipa de I&D da Simes, utilizando um novo software para estudar e maximizar a dissipação da temperatura das luminárias. LOBBY chega ao mercado em duas versões, versão simples e versão profissional, para poder dar resposta às diferentes solicitações dos mercados. A óptica principal com tecnologia acidetched aumenta a homogeneidade do fluxo luminoso e uma óptica secundária distribui a luz sem criar encandeamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLOBBY
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de produtosLOBBY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)