Publicar produtos
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
    Simes

    Loft Applique

    Num processo contínuo da pesquisa de linhas de corte limpo e formas puras, em conjunto com a utilização de materiais que podem melhorar essas características de construção essenciais, resultou no desenvolvimento da luminária LOFT REDONDO. Um conjunto completo de acessórios disponíveis em três tamanhos, com diferentes fontes de luz, permitindo diversas aplicações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLOFT_ROUND_APPLIQUE
    • Familia de productoApplique
    • Grupo de produtosLOFT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)