Publicar produtos
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
    Simes

    Miniround

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Minilinear é uma luminária embutida perfeitamente nivelada com o piso que se integra completamente com a arquitetura. O efeito de iluminação suave ou acentuado marca caminhos ou fachadas de forma discreta entre outras utilidades que lhe são dadas.O Miniround envolve as linhas elegantes do Minilinear em uma estrutura curva capaz de projetar cenários de iluminação impressionantes. Miniround enfatiza troncos e folhagens, colunas, esculturas e caminhos permitindo jogos de luz simples ou complexo conforme o criador o entenda.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMINIROUND
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de produtosMINILINEAR MINIROUND
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)