Publicar produtos
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame cria luz uniforme na borda externa de janelas, nichos, aberturas, transformando-os em impressionantes volumes luminosos. Seu amplo feixe de 120 ° produz efeitos de luz encantadores em fachadas residências, Edifícios públicos, históricos. O Nanoled Frame é uma luminária de encastrar que pode ser totalmente integrado na arquitetura e com um tamanho extremamente reduzido: a parte saliente de apenas 15 mm é uma lente de vidro.
    Especificação
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNANOLED-FRAME
    • Familia de productoWall effect
    • Grupo de produtosNANOLED FRAME
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)