Publicar produtos
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Nanoled o aço inoxidável é uma luminária de pavimento que fornece tem como função a iluminação de realce bem definida ou marcadores. A principal característica desta luminária são as suas dimensões extremamente reduzidas (30 - 80 mm nas distintas versões). O corpo de da luminária é totalmente fabricado em aço inoxidável 316L para garantir uma maior resistência à corrosão e não possui parafusos visíveis. Consumo de energia reduzido e performances de iluminação muito altas realizam o perfil deste extraordinário foco de embutir para aplicação exterior e interior.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNANOLED-SS-WALK
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de produtosNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)