Publicar produtos
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Traduzido por Google,

    Petit, em sua versão dupla, como aplique de parede ou marcador, sugere um uso criativo da luz. Petit applique, concebido para a parte mais alta da parede, desenha um efeito de luz nítido e expressivo na superfície vertical. Com a versão steplight, a luz é direcionada para a passarela e aprimora o espaço e a textura dos materiais. Ambas as versões têm dimensões reduzidas levando a manter a mesma linguagem de design dentro do projeto. Petit é uma luminária de exterior mas devido às suas dimensões mínimas e formas elegantes, também pode ser utilizada em interiores, especialmente em spas e zonas húmidas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPETIT
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosPETIT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)